Pubblica i tuoi prodotti
G65/44C Caminetto a gas – Modello ad angolo

G65/44C Caminetto a gas – Modello ad angolo

Kalfire G65/44C Caminetto a gas – Modello ad angolo
Il Kalfire G65/44C è un caminetto a gas chiuso. Le dimensioni o lo stile di un ambiente non rappresentano alcun ostacolo – i nostri caminetti a gas chiusi si adattano a qualsiasi tipo di interno. Progettiamo i nostri modelli con un’attenzione particolare alla perfezione, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità o stile.

Tecnologia del bruciatore
Bruciatore 3D (Kalfire Serie G)
Come il bruciatore Prestige, anche questa innovazione è stata ideata e sviluppata da Kalfire. Grazie a questa tecnologia è possibile realizzare un caminetto orizzontale e allungato (fino a 170 cm di larghezza) che si integra perfettamente in un interno moderno. Un caminetto a gas chiuso con bruciatore 3D genera fiamme quasi indistinguibili da un vero fuoco a legna. I caminetti con bruciatore 3D vengono forniti di serie con un set di ceppi in ceramica, ma è anche possibile scegliere un set di ceppi esclusivo oppure un letto di pietre bianche, beige, grigie o di kryptonite.

Tipo di modello
Modello ad angolo
I nostri caminetti a gas ad angolo offrono la visione delle fiamme da due diverse prospettive. I modelli ad angolo Kalfire sono disponibili in varie larghezze e altezze. È inoltre possibile scegliere se posizionare l’angolo in vetro a sinistra o a destra. Inoltre, è possibile personalizzare il proprio modello ad angolo con un interno piatto, un interno in vetro ceramico o un interno di design. Queste opzioni sono disponibili anche per altri caminetti a gas Kalfire.

Voce di capitolato
  • Opzioni del prodotto

    • Interfaccia iMatch
    • Domotica (automazione domestica)

    Informazioni sul prodotto

    • Bruciatore 3D
    • Telecomando iMatch
    • Scelte per l’interno
    • Opzioni di riempimento
    • Certificazione CE
    • Classe di efficienza energetica: A

    Interni

    • Piatto (3 pezzi)
    • Vetro ceramico nero
    • Design

    Riempimento

    • Pietre bianche
    • Kryptonit
    • Ghiaia grigia
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicog65-44c-gas-fire
  • Famiglia di prodottoGas fireplace
  • Gruppo di famigliaCorner fireplace
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2023-11-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1053
  • Larghezza (mm)813
  • Profondità (mm)431
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
  • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
  • Numero OmniClass23-19 17 15
  • Titolo OmniClassGas Fireplace