Kalfire Gi 105
Il Kalfire Gi 105 è un caminetto a gas da incasso con telecomando e Wi-Fi. Un’esperienza di fuoco davvero unica e autentica, ispirata alla natura.
Design & Interni
Il Gi 105 è un modello da incasso che si integra perfettamente in diversi tipi di interni mantenendo al contempo un aspetto moderno ed essenziale.
Tecnologia del bruciatore
Le tre valvole a gas indipendenti del bruciatore garantiscono un gioco di fiamme dinamico, quasi indistinguibile da un vero fuoco a legna, con alti rendimenti e un basso consumo di gas. Con una potenza minima di 2 kW e una massima di 7 kW, il Gi 105 non surriscalda gli ambienti ben isolati. Anche alla potenza più bassa crea sempre l’atmosfera perfetta.
Tipo di modello
Modello da incasso
Come caminetto a gas da incasso, il Gi 105 offre una soluzione moderna che si integra perfettamente in pareti o elementi d’arredo su misura.
Funzioni & Opzioni
- Pulsante Comfort+ per un gioco di fiamme intenso senza surriscaldare
- Pulsante Comfort per un consumo ridotto di gas
- Pulsante Mood per adattare il gioco di fiamme alle preferenze personali (fino a 10 atmosfere programmabili nell’app)
- Telecomando e controllo tramite app per smartphone
- Integrazione con sistemi domotici
Esperienza
Ispirato al crepitio di un fuoco a legna, il Gi 105 offre un’esperienza di fiamma estremamente realistica. Il letto incandescente, le scintille che si sprigionano e le fiamme che avvolgono i ceppi in ceramica dall’aspetto naturale ricreano fedelmente un vero fuoco a legna. Con la tecnologia brevettata KalSense, il controllo è intuitivo e semplice, garantendo sempre un’esperienza di fuoco ottimale in ogni situazione.
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Albania |
Andorra |
Austria |
Belgio |
Bielorussia |
Bosnia ed Erzegovina |
Bulgaria |
Cipro |
Città del Vaticano |
Croazia |
Danimarca |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Germania |
Gibilterra |
Grecia |
Irlanda |
Islanda |
Isola di Man |
Italia |
Lettonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Lussemburgo |
Macedonia del Nord |
Malta |
Moldavia |
Monaco |
Montenegro |
Norvegia |
Paesi Bassi |
Polonia |
Portogallo |
Regno Unito |
Repubblica Ceca |
Romania |
Russia |
San Marino |
Serbia |
Slovacchia |
Slovenia |
Spagna |
Svezia |
Svizzera |
Ucraina |
Ungheria |