Pubblica i tuoi prodotti
GP65/55C Caminetto a gas – Modello ad angolo
GP65/55C Caminetto a gas – Modello ad angolo
GP65/55C Caminetto a gas – Modello ad angolo

    GP65/55C Caminetto a gas – Modello ad angolo

    Kalfire GP65/55C Caminetto a gas – Modello ad angolo
    Il Kalfire GP65/55C è un caminetto a gas chiuso ad angolo. Le dimensioni o lo stile di un ambiente non rappresentano alcun ostacolo – i nostri caminetti a gas chiusi si adattano a qualsiasi tipo di interno. Progettiamo i nostri modelli con la massima attenzione alla perfezione, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità o stile.

    Modello ad angolo
    I nostri caminetti a gas ad angolo offrono una visuale sul fuoco da due diverse angolazioni. I modelli ad angolo Kalfire sono disponibili in varie larghezze e altezze. È inoltre possibile scegliere se l’angolo in vetro deve essere posizionato a sinistra o a destra. L’interno può essere rifinito secondo le proprie preferenze con una versione piatta, in vetro ceramico o con un design personalizzato. Queste opzioni sono disponibili anche per altri caminetti a gas Kalfire.

    Bruciatore Prestige (Kalfire Serie GP)
    Il bruciatore brevettato Prestige è integrato direttamente in ceppi in ceramica estremamente realistici, disposti a piramide. Questo genera fiamme alte e vivaci che sembrano sprigionarsi direttamente dai ceppi, offrendo un’impressione ineguagliabile di un autentico fuoco a legna.

    Opzioni di personalizzazione
    Nei caminetti ad angolo Kalfire è possibile scegliere tra diverse finiture interne. Inoltre, si ha la possibilità di optare per una funzione ibrida/LED (letto incandescente atmosferico) e/o per la funzione NSG (vere scintille sopra le fiamme). In questo modo si crea un caminetto a gas che rispecchia pienamente il proprio gusto personale e l’estetica dello spazio in cui viene installato.

    Voce di capitolato
    • Opzioni prodotto

      • Funzione ibrida
      • Natural Spark Generator (NSG)
      • Interfaccia iMatch
      • Domotica (automazione domestica)

      Informazioni sul prodotto

      • Bruciatore Prestige
      • Telecomando iMatch
      • Scelte per l’interno
      • Certificazione CE
      • Classe di efficienza energetica: A

      Interni

      • Piatto
      • Vetro ceramico nero
      • Design
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogp65-55c-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaCorner fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1139
    • Larghezza (mm)816
    • Profondità (mm)502
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace