Pubblica i tuoi prodotti
GP70/75S Caminetto a gas – Modello a 3 lati

GP70/75S Caminetto a gas – Modello a 3 lati

Kalfire GP70/75S Caminetto a gas – Modello a tre lati
Il Kalfire GP70/75S è un caminetto a gas chiuso a tre lati. Un modello elegante e versatile che si integra armoniosamente in qualsiasi tipo di interno, progettato con attenzione alla perfezione e senza compromessi in termini di qualità o stile.

Design & Interni
Il GP70/75S è un modello a tre lati, con il fuoco racchiuso da vetro su tre lati. Il vetro senza cornice avvolge le fiamme e offre una vista ampia e libera. Il design garantisce che le fiamme siano visibili da più angolazioni, rendendolo un punto focale suggestivo in qualsiasi ambiente abitativo.

Tecnologia del bruciatore
Dotato del bruciatore brevettato Prestige, il GP70/75S offre fiamme straordinariamente realistiche. Il bruciatore è integrato direttamente in ceppi in ceramica estremamente realistici, disposti a piramide. Questo genera fiamme alte e vivaci che sembrano sprigionarsi direttamente dai ceppi, creando un’impressione ineguagliabile di un autentico fuoco a legna.

Tipo di modello
Modello a tre lati
Come caminetto a tre lati, il GP70/75S offre una vista panoramica sulle fiamme. Questo modello garantisce flessibilità di installazione e si integra senza difficoltà in diversi stili di interni, mantenendo un design moderno ed essenziale.

Funzioni & Opzioni
- Funzione ibrida (letto incandescente a LED opzionale per un’atmosfera più calda)
- Natural Spark Generator (scintille reali sopra le fiamme)
- Vetro antiriflesso per una visione chiara e senza ostacoli del fuoco
- Telecomando iMatch e controllo tramite app per smartphone
- Compatibile con sistemi di domotica

Esperienza
Il GP70/75S offre un’esperienza di fuoco calda e autentica, ispirata al tradizionale camino a legna. Il letto di braci ardenti, il gioco realistico delle fiamme e gli effetti opzionali di scintille ricreano l’atmosfera di un camino aperto, garantendo al tempo stesso il comfort e l’efficienza di un moderno caminetto a gas.

Voce di capitolato
  • Opzioni prodotto:

    • Funzione ibrida
    • Natural Spark Generator
    • Interfaccia iMatch
    • Domotica (automazione domestica)

    Informazioni sul prodotto:

    • Bruciatore Prestige
    • Telecomando iMatch
    • Scelte per l’interno
    • Certificazione CE
    • Classe di efficienza energetica: A

    Interni:

    • Piatto
    • Vetro ceramico nero
    • Design
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogp70-75s-gas-fire
  • Famiglia di prodottoGas fireplace
  • Gruppo di famigliaThree-sided fireplace
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2023-11-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1339
  • Larghezza (mm)856
  • Profondità (mm)501
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
  • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
  • Numero OmniClass23-19 17 15
  • Titolo OmniClassGas Fireplace