Pubblica i tuoi prodotti
K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system
Kohler

K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system

This 3/4-inch ceramic valve works behind the scenes to give you optimal performance from your faucet. It features brass construction for durability and long-lasting ceramic valves that offer a lifetime of smoothly functioning water flow.

FEATURES

  • High-flow valve ensures optimal water flow performance.
  • Quarter-turn ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • 25.0 to 30.0 gpm (gallons per minute) flow rate.
  • For use with bath- or deck-mount faucets.
  • Requires valve trim (sold separately).

Material

  • Brass valve bodies.

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-301-K
  • Famiglia di prodottoValves
  • Gruppo di famigliaHigh-flow
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione1983-07-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.5
  • Larghezza (pollici)8
  • Profondità (pollici)7.46
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descrizione Uniclass 2015Valve accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves