Pubblica i tuoi prodotti
Air gap cover with collar
Kohler

Air gap cover with collar

This solid-brass air gap cover, when paired with a plastic body, keeps kitchen pipes free of dirt by preventing wastewater backflow.

Features

  • Air gap cover only

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-9111
  • Famiglia di prodottoKitchen Faucet
  • Gruppo di famigliaKohler
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-12-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.4
  • Larghezza (pollici)1.82
  • Profondità (pollici)1.82
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets