Pubblica i tuoi prodotti
EXOS. toilet brush holder EXOS687X
EXOS. toilet brush holder EXOS687X
    Archiviato

    EXOS. toilet brush holder EXOS687X

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel with satin finish and InoxPlus surface refinement, material thickness 1.5 mm, closed casing to the front, brush withdrawal at the right, brush with stainless steel handle and black nylon brush head, removable plastic drip tray, includes mounting materials. Dimensions 110 x 298 x 97 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      97.00 mm
      Overall height      298.00 mm
      Overall width      110.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Brush colour      Black
      Type of brush      CNS-nylon
      Surface finish      Satin finished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030027995
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaToilet brush holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)298
    • Larghezza (mm)110
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)1.07
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet brush holders