Pubblica i tuoi prodotti
EXOS. double toilet roll holder EXOS676EX
EXOS. double toilet roll holder EXOS676EX
    Archiviato

    EXOS. double toilet roll holder EXOS676EX

    Double toilet roll holder with spindle system for recessed mounting, stainless steel with satin finish and InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, closed casing, for two rolls with a maximum diameter of 120 mm, when the first roll is used up, the hidden spare roll is released by sliding the bottom cover on the opposite side, includes mounting materials. Dimensions 284 x 350 x 147 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 147.00 mm
      Overall height 350.00 mm
      Overall width 284.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Filling quantity 2
      Filling quantity uom Rolls
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable 120.00 mm
      Maximum width of consumable 100.00 mm
      Spindle Yes
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030034642
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaWC-roll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)284
    • Profondità (mm)147
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)5.29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Numero OmniClass23-31 25 21
    • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers