Pubblica i tuoi prodotti
ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, dual-flush, siphonic action
LAUFEN
Archiviato

ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, dual-flush, siphonic action

One-piece WC, siphonic action, Dual-Flush
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico823970
  • Famiglia di prodottoILBAGNOALESSI ONE
  • Gruppo di famigliaWCs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)405
  • Larghezza (mm)745
  • Profondità (mm)730
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descrizione Uniclass 2015WC pans
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets