Pubblica i tuoi prodotti
Artizan® Expressions Side Station - SS5810
Artizan® Expressions Side Station - SS5810
Artizan® Expressions Side Station - SS5810
    Midmark

    Artizan® Expressions Side Station - SS5810

    Artizan Expressions Side Stations improve workflow and minimize the need for staff to leave the operatory during a procedure. Angled storage and sink modules provide added functionality while creating a clean, contemporary look. Add upper storage cabinets and glove/towel/cup dispensers to complete your operatory suite.

    Standard Features

    • Available in nine standard models
    • Standard sink package includes touch/proximity faucet, undermount stainless-steel sink and waste chute
    • Seamless, stainless-steel bases
    • ¾"-panel wood-dowel construction
    • Thermally fused melamine panels with 3-mm edgebanding
    • Brushed-nickel handles
    • Concealed soft-close steel hinges
    • Full-extension soft-close drawer systems
    Voce di capitolato
    • Side station with angled sink base and drawer module

      Length 57.75", depth 19", height 33" (not including backsplash)

      SS5800-L Side Station - Sink LEFT
      SS5800-R Side Station - Sink RIGHT


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomidmark-artizan-ss5810
    • Famiglia di prodottoDental Equipment
    • Gruppo di famigliaArtizan® Expressions
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)33
    • Larghezza (pollici)57.75
    • Profondità (pollici)19
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Codice UNSPSC30161801
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Numero OmniClass23-25 17 13
    • Titolo OmniClassDental Equipment