Pubblica i tuoi prodotti
Synthesis® Steri-Center - 8'
Midmark

Synthesis® Steri-Center - 8'

Available in 8', 10' or 12' configurations or custom configurations

Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges

Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use

Durable steel-frame construction delivers long life and consistent drawer and door performance

Seamless, polymer-covered panels and seamless, polystyrene drawers for proper asepsis control

Multiple handle and panel styles

Voce di capitolato
    1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
    2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
    3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
    4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing slides secured to a steel foundation
    5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
    6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers
    7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomidmark-synthesis-steri-center-8
  • Famiglia di prodottoDental Equipment
  • Gruppo di famigliaSynthesis® Cabinetry
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-11
  • Numero di versione1
  • Larghezza (pollici)96
  • Profondità (pollici)25
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioMetallo in lastre
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015SL_25_30_22
  • Descrizione Uniclass 2015Dental laboratories
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 70.74
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dental Casework
  • Numero OmniClass23-25 17 13
  • Titolo OmniClassDental Equipment
  • Codice CSI UniFormat IIE
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS