Pubblica i tuoi prodotti
F1170-C-SD Drain with Multi Inlets
MIFAB

F1170-C-SD Drain with Multi Inlets

MIFAB® F1170-C-SD Series lacquered cast iron floor drain with integral trap, 2” (51) cleanout (rodding eye), anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and adjustable “SD6” square 6” x 6” (152 x 152) with solid hinged cover and secondary grate. (Specify -44, 2” (51) no hub inlets as shown and required. Maximum three @ 90 degrees. Specify location -A, B, or C.)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF1170-C-SD
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING