Pubblica i tuoi prodotti
MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain
MIFAB

MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain

MIFAB®’s HYDROMAX MH-301, MH-401, MH-501 and MH-601 lacquered cast iron siphonic roof drain with wide anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral 2” water dam and ductile iron air baffle / inducer with Type 304 stainless steel Allen key hardware.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMH-301_401_501_601
  • Famiglia di prodottoHydrants
  • Gruppo di famigliaOther
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains