Pubblica i tuoi prodotti
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub

    LAVA III, bathtub

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    Attractive modern proportions and form make for a centrepiece freestanding bath made from a unique mineral composite material. This particular design is only 140 cm long; making it perfect for those wanting contemporary looks in a smaller package. A double-sided design allows bathing at either end, with a built-in overflow.

    Article number: 951003

    Voce di capitolato
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Single ended
      • Weight: 95 kg
      • Volume: 265 l
      • Pre installed white waste
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico951003
    • Famiglia di prodottoX Collection
    • Gruppo di famigliaWash Basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)615
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)1400
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)92
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Descrizione Uniclass 2015Bathing
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIE1090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment