Pubblica i tuoi prodotti
Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 109MHT

Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 109MHT

Series 109MHT Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge applications.


Voce di capitolato
  • Features

    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Sizes: 2 to 30 in. (50 to 750mm)
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a silent check valve
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico109MHT-Silent-Check-Valve
  • Famiglia di prodottoSpecialty Products
  • Gruppo di famigliaSilent Check Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSwing check valves
  • Codice UNSPSC40141634
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING