Pubblica i tuoi prodotti
Solar Roof System Solution WRB
Optigrün

Solar Roof System Solution WRB

CHARACTERISTICS

  • For extensive green roofs
  • load-bearing solar mounting system
  • module rows can be installed in a south or east-west orientation
  • modules can be mounted both vertically (portrait) and horizontally (landscape)
  • Additional water storage volume of approximately 72 l/m² in Water Retention Box WRB 80 F
Voce di capitolato
  • TECHNICAL DATA

    Weight: from 120 kg/m² or 1.2 KN/m²

    Build-up depth: from 140 mm

    Roof pitch: 0°

    Vegetation form: sedum

    Retention volume: approx. 72 l/m²

    Peak discharge coefficient and drainage rate: Can be adapted for the specific property

    Total water storage: 95 - 150 l/m²

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosolar-roof-system-solution-wrb
  • Famiglia di prodottoOptigrün Roof System Solution
  • Gruppo di famigliaSolar green roof
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-02-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAltro
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)110
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Codice CSI MasterFormat 201407 33 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
  • Numero OmniClass23-13 39 00
  • Titolo OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings