Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL

    Optional split cover for the horizontal right angle fitting FRRA6X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

      Voce di capitolato
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 10.68
        Overall Length (mm) - 271.3
        Overall Width (In.) - 2.15
        Overall Width (mm) - 54.6
        Material - ABS
        Couplers Required —
        Fitting Type - Horizontal Right Angle Cover
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicofiberrunner-horizontal-right-angle-cover-FRRASC6YL
      • Famiglia di prodottoElectrical
      • Gruppo di famigliaCable Trays and Horizontal Racks
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2011-02-07
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleABS
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inStati Uniti
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
      • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
      • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Numero OmniClass23-37 11 13
      • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
      • Codice CSI UniFormat IID50
      • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL