Pubblica i tuoi prodotti
Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White
Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White
    Reece

    Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White

    Perfect for easy change over and retrofit applications the Base Acrylic Bath is manufactured from sanitary grade acrylic and uses steel reinforcement support in the rim of the bath. An affordable and reliable bath, Base is the easy choice for builders and plumbers looking for that no-fuss solution.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1792823
    • Famiglia di prodottoBase
    • Gruppo di famigliaBase
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-31
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)715
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Peso Netto (Kg)16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa

    Disponibilità Regionale

    Oceania
    Australia