Pubblica i tuoi prodotti
HG40NF690GF Hospitality Display
HG40NF690GF Hospitality Display
    Archiviato

    HG40NF690GF Hospitality Display

    Smart display that provides information to hotel management regarding maintenance and service needs

    • Customizable content and home menu creation to suit guests’ needs
    • Streamline operations through coaxial infrastructure compatibility
    • Gauge and address maintenance needs in anticipation of guestneeds
    Voce di capitolato
      • Backlight : LED
      • Screen Size (Inch) : 40"
      • Resolution : 1920 X 1080 (Full HD)
      • Picture Engine : Hyper Real
      • Micro Dimming : N/A
      • Auto Motion Plus : N/A
      • Film Mode
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHG40NF690GF
    • Famiglia di prodottoSMART Hospitality Display
    • Gruppo di famigliaPremium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)527.7
    • Larghezza (mm)917.1
    • Profondità (mm)77
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)7.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Televisori - TV
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC001630
    • Nome ETIMTelevision
    • Nome UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Codice UNSPSC52
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
    • Descrizione Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
    • Numero OmniClass23-37 19 13
    • Titolo OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors