Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta Sanibold a allacciamento idrico laterale con meccanismo a doppio scarico
Cassetta Sanibold a allacciamento idrico laterale con meccanismo a doppio scarico
    Sanindusa

    Cassetta Sanibold a allacciamento idrico laterale con meccanismo a doppio scarico

    Cistern with flushing mechanism for close-coupled toilet.Flushing cistern volume: 6 liters. Mounting for dual-flush. Large flush: 6 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the side.

    Voce di capitolato
    • Ceramic cistern with side inlet connection and dual-flush mechanism included.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico137113LM_Sanibold_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • Famiglia di prodottoSanibold
    • Gruppo di famigliatoilet cisterns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)418
    • Larghezza (mm)382
    • Profondità (mm)155
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)13.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilet tanks
    • Codice UNSPSC30181515
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 19
    • Titolo OmniClassWater Closet Tanks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText