SCF è un’impresa fondata nel 1982, che da oltre quarant’anni opera nel settore delle costruzioni distinguendosi per serietà, competenza e spirito innovativo. Da due generazioni, l’azienda rappresenta un punto di riferimento nella carpenteria metallica, nella presagomatura dell’acciaio per cemento armato e nella produzione di travi reticolari tipo S.E.R., sempre in piena conformità alle normative tecniche e qualitative di settore.
Nel 1998, con uno sguardo proiettato verso il futuro, nasce SCF – Sistemi Costruttivi Futuri, divisione specializzata nello sviluppo di sistemi costruttivi in EPS (polistirene espanso sinterizzato), progettati per rispondere alle esigenze dell’edilizia contemporanea. L’obiettivo alla base di questa evoluzione è offrire soluzioni ad alte prestazioni, capaci di coniugare qualità strutturale, sostenibilità ambientale e sicurezza.
SCF avvia la produzione in esclusiva per il Sud Italia del sistema Solaio Plastbau Metal e sviluppa nel tempo numerosi prodotti brevettati, tra cui:
- AIRCRAB, vespaio isoaerato realizzato in Neopor® di BASF
- I pannelli divisori per partizioni interne sistema solaio CUBE armatura incrociata
- I pannelli termoisolanti per coperture Ventiplus
- L’elemento costruttivo H2Wall®, una soluzione altamente tecnologica per la realizzazione di pareti in calcestruzzo armato con armatura diffusa, dotate di coibentazione tecnica integrata
Questi sistemi rappresentano oggi una delle migliori risposte alle esigenze di un’edilizia più efficiente, sicura e orientata alla sostenibilità
La nostra missione è supportare la progettazione e la realizzazione di edifici sempre più efficienti, proponendo tecnologie costruttive avanzate che assicurino comfort abitativo, risparmio energetico e massima sicurezza sismica. Lavoriamo al fianco di progettisti, imprese e committenti pubblici e privati, offrendo consulenza tecnica specializzata e soluzioni su misura per ogni tipo di opera: residenziale, commerciale, industriale, sanitaria o infrastrutturale.
Alla base del nostro lavoro c’è un team tecnico altamente qualificato, composto da ingegneri, progettisti e disegnatori con consolidata esperienza, che operano con strumenti all’avanguardia come software CAD e programmi di calcolo per l’analisi e la verifica strutturale. Ogni progetto nasce da un dialogo costante con il cliente e si sviluppa in totale sinergia con i professionisti coinvolti, per garantire sempre il miglior risultato possibile.
Tutti i processi produttivi vengono svolti all’interno di impianti moderni e attrezzati, con macchinari di ultima generazione e sotto stretto controllo di qualità, secondo la certificazione ISO 9001:2015. L’attenzione alla sostenibilità si riflette anche nell’adozione delle certificazioni ISO 14001 per la gestione ambientale e ISO 3834-2 per i processi di saldatura, a conferma di un impegno concreto verso l’ambiente e l’innovazione responsabile.
Grazie a una rete di vendita capillare e a numerose partnership industriali, SCF è oggi una realtà consolidata a livello nazionale, capace di offrire soluzioni integrate e innovative su tutto il territorio italiano.
Con oltre quarant’anni di esperienza, SCF costruisce ogni giorno il futuro dell’edilizia: un futuro fatto di tecnologia, sicurezza, rispetto per l’ambiente e attenzione per l’uomo.