Pubblica i tuoi prodotti
Wabo® SeismicFloor FJX
Sika

Wabo® SeismicFloor FJX

Wabo®SeismicFloor (FJX) is supplied with Stainless Steel coverplates that are recessed and flush with finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWABO_FJX
  • Famiglia di prodottoExpansion Joints
  • Gruppo di famigliaArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descrizione Uniclass 2015Expansion joints
  • Codice CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints