Pubblica i tuoi prodotti
Wabo® SeismicCover Interior WFT
Wabo® SeismicCover Interior WFT
    Sika

    Wabo® SeismicCover Interior WFT

    Wabo®SeismicCover is a wall and ceiling system designed to accommodate both thermal and multi-directional movement. The system provides a simple, attractive and durable solution for areas exposed to the general public and possible vandalism. Metal covers are available in aluminum, bronze, brass or stainless steel. Color anodized aluminum provides a cost effective aesthetic option when wide seismic conditions exist
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWABO_WFT
    • Famiglia di prodottoExpansion Joints
    • Gruppo di famigliaArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descrizione Uniclass 2015Expansion joints
    • Codice CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints