Pubblica i tuoi prodotti
Boxer easy-chair
Skandiform
Archiviato

Boxer easy-chair

Easy-chair. Chassis in chromium or silver lacquered metal. Boxer table is the perfect partner. Designer: Claesson Koivisto Rune "The name Boxer originates from the similarity with the Boxer dog. Looked at from the side it has the same springiness in its profile. And not to forget, both the easy-chair and armchair are extremely comfortable."
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF-288
  • Famiglia di prodottoEasy-chairs-sofas
  • Gruppo di famigliaBoxer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-12-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)730
  • Larghezza (mm)780
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56