Pubblica i tuoi prodotti
Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado
SOPREMA

Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado

m2 Vertical separation element made up of a double sheet of 7 cm double-cavity brick, received with mortar and plastered on the outer face with 15 mm of plaster, with acoustic insulation between the two sheets by means of a soundproofing complex made up of two porous textile fibre felts between which the asphalt-free polymer-based synthetic sheet with a density of 2,000 Kg/m3 has been inserted, with a total mass of 8.2 Kg/m2 and 22 mm thick, type TECSOUND 2FT 80, fixed by means of contact adhesive or mechanical PVC dowel fixing type FIJACIÓN PT-H. Acoustic insulation level to airborne noise: RA = 50 dBA.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOL000436
  • Famiglia di prodottowaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing system for roof
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-06-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleElastomer
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Classificazione IFCMuro
  • Codice ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Codice Uniclass 2015EF_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Walls

Disponibilità Regionale

Europa
Spagna