Pubblica i tuoi prodotti
Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75
SOPREMA

Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75

m2 Wall cladding made up of a soundproofing complex consisting of a porous textile fibre felt and an asphalt-free polymer-based synthetic sheet with a density of 2,010 Kg/m3, with a total density of 7.6 Kg/m2 and 14 mm thick, type TECSOUND FT 75, fixed to the support using contact adhesive or mechanical PVC dowel fixing, type FIJACION PT-H; self-supporting galvanised steel framework consisting of a horizontal and vertical structure with an Omega Profile; placement of the plasterboard fixed to the profiles with a thickness of 15 mm. Improvement of the overall acoustic reduction index: ΔRA = 10 dBA.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOL000437
  • Famiglia di prodottowaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing system for roof
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-07-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleElastomer
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Codice Uniclass 2015EF_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Walls

Disponibilità Regionale

Europa
Spagna