Pubblica i tuoi prodotti
Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm
SOPREMA

Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm

Inclined roof on a wooden board support which must offer a flat surface, consisting of: Waterproofing ADHERED by simple contact of self-adhesive sheet on one side composed of SBS elastomeric bitumen reinforced with non-woven Polyester Felt stabilised with Fibreglass and covered on the upper side with a TEXface polypropylene non-woven fabric type EDILSTICK 2mm TNT/RAND designation: LBA-20-FP according to UNE 104410-2013; Thermal insulation layer supported consisting of rigid sheets of extruded polystyrene with a compressive strength of 300 kPa, 100 mm thick, type SOPRAXPS CR 100, ready to receive the finish with tiles FIXED to the wooden batten structure that act as support.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOL000448
  • Famiglia di prodottowaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing system for roof
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-07-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Materiale secondarioPolistirene estruso (XPS)
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Numero OmniClass23-13 39 00
  • Titolo OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilità Regionale

Europa
Spagna