Pubblica i tuoi prodotti
5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle Add-On Faucet
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-029
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaEquip Pre-Rinse Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-12-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)35.69
  • Larghezza (pollici)11.75
  • Profondità (pollici)16.5
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inCina
  • Peso Netto (Libbre)12.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori