Pubblica i tuoi prodotti
B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 12" riser, pull-down activated stainless steel valve unit, insulated grip handle, 1.07 GPM sprayer, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 1/2" NPT female inlets and 6" adjustable wall bracket. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. 2019 DOE PRSV - Class II compliant.
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.07 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-B-0133-CR-B8P
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaPre-Rinse Units
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori