Pubblica i tuoi prodotti
B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.26 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-B-0475
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaManual Faucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3.62
  • Larghezza (pollici)5.12
  • Profondità (pollici)12.12
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)7.66
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori