Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, olii vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.
La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.
Valvole a sfera diritta per acqua con estremità filettata Femmina UNI ISO 228, con girello e raccordo a pressare
Disponibile con farfalla rossa in alluminio.
Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G3/4" x 20mm a G1" x 32mm
Altri prodotti correlati:
Art.1697CK valvola a squadra con valvola di ritegno
Art.1692 valvola a squadra con girello e raccordo a pressare