Pubblica i tuoi prodotti
2210R-2220R-2230 _ URAGANO Valvola a sfera a passaggio totale femmina/femmina e leva in alluminio
2210R-2220R-2230 _ URAGANO Valvola a sfera a passaggio totale femmina/femmina e leva in alluminio
2210R-2220R-2230 _ URAGANO Valvola a sfera a passaggio totale femmina/femmina e leva in alluminio
2210R-2220R-2230 _ URAGANO Valvola a sfera a passaggio totale femmina/femmina e leva in alluminio
    TIEMME

    2210R-2220R-2230 _ URAGANO Valvola a sfera a passaggio totale femmina/femmina e leva in alluminio

    Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, oli vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

    La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

    Valvole a sfera a passaggio totale per acqua con estremità filettata Femmina/ Femmina ISO 7.
    Disponibile leva alluminio o farfalla.

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/2" (DN15) a G4" (DN100).

    Disponibile nelle versioni:
    Art. 2210R - Leva rossa in alluminio
    Art. 2220R - Leva farfalla rossa
    Art. 2230 - Leva acciaio piatta rossa

    Gamma di produzione:
    Art. 2360 - 2370 - 2380 Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Femmina/ Femmina

    Art. 2361 - 2371 - 2381 Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
    Art. 2311 - 2321 - 2331 Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina

    Art. 2372 - 2382 Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Maschio
    Art. 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Maschio

    Accessori a completamento:
    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1654 Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato


    Voce di capitolato
    • Art. 2210R
      Valvole a sfera a passaggio totale per acqua con estremità filettata femmina/ femmina
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15) a G4" (DN100).
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Alluminio rossa

      Temperatura max di esercizio: 120°C
      Temperatura min di esercizio: - 20°C
      Pressione max di esercizio: Vedi scheda tecnica prodotto
      Attacchi: Femmina/ Femmina ISO 7

      Art. 2220R
      Valvole a sfera a passaggio totale per acqua con estremità filettata femmina/ femmina
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15) a G1" (DN25).
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Farfalla rossa

      Temperatura max di esercizio: 120°C
      Temperatura min di esercizio: - 20°C
      Pressione max di esercizio: Vedi scheda tecnica prodotto
      Attacchi: Femmina/ Femmina ISO 7

      Art. 2230
      Valvole a sfera a passaggio totale per acqua con estremità filettata femmina/ femmina
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15) a G4" (DN100).
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Leva piatta in acciaio rossa

      Temperatura max di esercizio: 120°C
      Temperatura min di esercizio: - 20°C
      Pressione max di esercizio: Vedi scheda tecnica prodotto
      Attacchi: Femmina/ Femmina ISO 7

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2210R-2220R-2230_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
    • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA PER ACQUA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numero OmniClass23-27 31 15
    • Titolo OmniClassBall Valves
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText