Pubblica i tuoi prodotti
Riscaldamento Pavimento - Serpentine Radianti SLIM
Riscaldamento Pavimento - Serpentine Radianti SLIM
Riscaldamento Pavimento - Serpentine Radianti SLIM
Riscaldamento Pavimento - Serpentine Radianti SLIM
    TIEMME

    Riscaldamento Pavimento - Serpentine Radianti SLIM

    TIEMME SLIM e l’innovativo sistema Tiemme nato per soddisfare la richiesta di impianti radianti a bassa inerzia termica e basso spessore. Trova applicazione nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento a carattere residenziale e commerciale. Grazie agli spessori ridotti e alla possibilità di incollare il pannello direttamente alla pavimentazione esistente, permette la realizzazione l’impianto senza ricorrere a demolizioni Il sistema di aggancio del tubo permette di evitare l’utilizzo di graffette di fissaggio, riducendo i tempi di posa e consente il bloccaggio anche in diagonale a 45°. La lamina rigida in polistirene termoformato presenta un’elevata resistenza alle pressioni da calpestio e all’usura.  L’accoppiamento fra i pannelli e garantito da uno speciale sistema di aggancio ad incastri perimetrali (mediante sovrapposizione di bugne laterali).

    Pannello termoformato con/senza isolamento termico con bugne in rilievo per il bloccaggio del tubo passo 50mm e multipli in caso di posa ortogonale. Disponibile nella versione autoincollante sprovvisto di strato isolante, oppure con 5 mm di isolante in EPS 200.
    Ritardata propagazione di fiamma Euroclasse E di reazione al fuoco (secondo UNI EN 13501-1)

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione spessori disponibili:
    Sp. 19mm (no isolamento)
    Sp. 23.6mm (con 5mm EPS 200, schiacciamento 20 kPa, RD = 0,15 m² K/W)

    Altri prodotti correlati:
    Art.0200 tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
    Art.3873-3873BY collettore premontato per riscaldamento radiante con flussimetri
    Art.1939 cassetta per collettori

    Voce di capitolato
    • Art. 4519
      Pannello per sistemi radianti a pavimento secondo UNI EN 1264, realizzato in polistirene termoformato rigido spessore 1 mm, caratterizzato da un’elevata resistenza alle pressioni da calpestio e all’usura. Provvisto di rilievi per il bloccaggio del tubo diametro esterno 16 e 17 mm con passo di posa multiplo di 50 mm (con posa del tubo a 90°) oppure multiplo di 71 mm (con posa del tubo a 45°) e speciale sistema di accoppiamento ad incastri perimetrali (mediante sovrapposizione di bugne laterali) per una solida giunzione tra pannelli. Bugne dotate di sottosquadra per la posa della tubazione senza l’ausilio di graffette di fissaggio. Pannello dotato di dossi che consentono di minimizzare il contatto della tubazione con l’isolante e massimizzare il contatto con il massetto. Abbinabile a livelline ribassate fino a minimo 5 mm di spessore sopra la tubazione. Conforme alla Norma Europea UNI EN 13163 con marcatura CE, a ritardata propagazione di fiamma Euroclasse E di reazione al fuoco (secondo UNI EN 13501-1. Dimensioni totali in pianta: 1450x850 mm. Spessore totale 19 mm.

      Art. 4519 - con isolante EPS di 5mm
      Pannello isolante per sistemi radianti a pavimento secondo UNI EN 1264, realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) spessore 5 mm, accoppiato ad una lamina rigida in polistirene termoformato spessore 0,6 mm che conferisce al pannello elevata resistenza alle pressioni da calpestio e all’usura. Provvisto di rilievi per il bloccaggio del tubo diametro esterno 16 e 17 mm con passo di posa multiplo di 50 mm (con posa del tubo a 90°) oppure multiplo di 71 mm (con posa del tubo a 45°) e speciale sistema di accoppiamento ad incastri perimetrali (mediante sovrapposizione di bugne laterali) per una solida giunzione tra pannelli. Bugne dotate di sottosquadra per la posa della tubazione senza l’ausilio di graffette di fissaggio. Pannello dotato di dossi che consentono di minimizzare il contatto della tubazione con l’isolante e massimizzare il contatto con il massetto. Abbinabile a livelline ribassate fino a minimo 10 mm di spessore sopra la tubazione. Conforme alla Norma Europea UNI EN 13163 con marcatura CE, a ritardata propagazione di fiamma Euroclasse E di reazione al fuoco (secondo UNI EN 13501-1), resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento 200 kPa, conducibilità termica dichiarata 0,034 W/mk. Dimensioni totali in pianta: 1450x850 mm. Spessore isolante disponibile: 5 mm (RD = 0,15 m² K/W). Spessore totale 23,6 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoheating-floor-system-slim
    • Famiglia di prodottoSISTEMI RADIANTI
    • Gruppo di famigliaSISTEMA RADIANTE PAVIMENTO
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2022-01-27
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature