Pubblica i tuoi prodotti
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
    WESTGATE

    BOL-608 - Square Bollard Open Design

    BOL-608 - Square Bollard Open Design

    Applications

    Bollards are designed for walkways, entrance ways, drives and other small-area lighting applications where low mounting heights are desirable

      Voce di capitolato
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 10W/18W/25W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 55LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Operating Temperature: -40°F to 113°F
        • 7 Years Warranty
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1375LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle : 270°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoBOL-608-SERIES
      • Famiglia di prodottoExterior Lighting
      • Gruppo di famigliaBollard Luminaires
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2026-09-11
      • Numero di versione1
      • Altezza (pollici)25.59
      • Larghezza (pollici)5.9
      • Profondità (pollici)5.9
      Relativo a
      • Materiale principaleAlluminio
      • Materiale secondarioPolicarbonato
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
      • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
      • Numero OmniClass23-35 47 11
      • Titolo OmniClassLighting Fixtures