Pubblica i tuoi prodotti
BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System
BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System
BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System
    WESTGATE

    BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System

    BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System

    Applications

    Bollards are designed for walkways, entrance ways, drives and other small-area lighting applications where low mounting heights are desirable.

    Voce di capitolato
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC
      • Wattage: 10W/18W/25W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 100 LPW
      • Dome Top With External Louver
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Mounting Accessories & Anchor Bolts Included (7-1/2” long)
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 2500LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 70
      • Beam Angle : 360°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBOL-G7-SERIES
    • Famiglia di prodottoExterior Lighting
    • Gruppo di famigliaBollard Luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)18.3
    • Profondità (pollici)6.3
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures