Pubblica i tuoi prodotti
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
    Zentia
    Archiviato

    Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)

    PARAFON HYGIEN offre un equilibrio vincente di comfort visivo bianco, lavabilità e prestazioni di igiene.
    Voce di capitolato
    • Sistemi di sospensione standard: Prelude 15, Prelude 24 Sistemi di sospensione alternativi: Prelude 35 Prestazione acustica: aw 0.95 & Dnfw - Riflessione Della Luce: 82% Resistenza all'umidità relativa: 95% Prestazione Camera Bianca: ISO 4 Euroclasse reazione al fuoco: A2,s1-d0 Prestazione francese VOC: A Contenuto riciclato: 20% 15 anni di garanzia sul prodotto / 30 anni di garanzia sul sistema Opzioni sul dettaglio bordo: Board Opzioni sul modulo: 600x600, 625x625, 1200x600* * Modulo 625x625 disponibile solo per Paesi DACH. Opzioni di spessore (mm): 18
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoParafon_Hygien
    • Famiglia di prodottoMineral Ceiling
    • Gruppo di famigliaParafon Hygien
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMinerale
    • Materiale secondarioMetallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Clasificazione IFCSoffitto
    • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Codice UNSPSC30161604
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 19 23 11
    • Titolo OmniClassSuspended Ceilings