Pubblica i tuoi prodotti
Bench Costello 210, HPL
ABA Skol

Bench Costello 210, HPL

Robust bench with high pressure laminate surface. Frame in gray powder-coated steel where the feet are pre-drilled for anchoring to the floor.
Voce di capitolato
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7853340
  • Famiglia di prodottoBench
  • Gruppo di famigliaCostello
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)440
  • Larghezza (mm)2100
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inBosnia ed Erzegovina
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-21 23 00
  • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IIE
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilità Regionale

Europa