Pubblica i tuoi prodotti
Balance stool Nova, low
ABA Skol

Balance stool Nova, low

An adjustable stool with a gas spring, seat height 45 - 56 cm. The upholstery, which is made of 25% spandex and 75% acrylic, conceals the stool leg itself. The leg is rotatable and movable, which means that when you sit on the stool you can both spin and move from side to side and the bottom plate is still stable on the floor. Soft seat, Ø 37 cm, with a black base plate, Ø 38 cm. The height is continuously adjusted by pulling the handle.
Voce di capitolato
  • Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7920101
  • Famiglia di prodottoStool
  • Gruppo di famigliaNova
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)560
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)380
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inCina
  • Prodotto inCina
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-21 23 00
  • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IIE
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilità Regionale

Europa