Pubblica i tuoi prodotti
Analogue Actuator
ABB

Analogue Actuator

The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0…10V) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes.

Voce di capitolato
  • The Analogue Actuator converts telegrams received via KNX
    into analog output signals. The device has two outputs. The
    analog outputs can be used independently of one another as
    voltage outputs with adjustable output signals.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAnalogue-Actuator
  • Famiglia di prodottoStandard Outputs
  • Gruppo di famigliaAnalogue Actuators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)117
  • Larghezza (mm)117
  • Profondità (mm)51
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pannelli di controllo - Termostati
  • Codice Uniclass 2015Ac_65
  • Descrizione Uniclass 2015Ventilation and air conditioning activities
  • Codice CSI MasterFormat 201413 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Controlled Environment Rooms
  • Codice CSI UniFormat IID3060
  • Titolo CSI UniFormat IIControls and Instrumentation