Pubblica i tuoi prodotti
MISTRAL65-65H - Wall mounting
ABB

MISTRAL65-65H - Wall mounting

4.3 su 5 stelle4.3(12 recensioni)
MISTRAL65 is the ABB’s most innovative series of IP65 rated consumer units. Designed to reduce cabling times as well as allow total integration between modular DIN-rail MCBs, MCCBs and front panel devices. Thanks to the elegant and modern look it can be installed in commercial and residential environments where high level of IP protection is required.
Voce di capitolato
  • Main features Halogen free (version GWT 650°C) High mechanical strength: IK09 High insulation protection degree: IP65 Blind door RAL 7035 Transparent door “blue petrol”
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMISTRAL65-65H-Wall-mounting
  • Famiglia di prodottoMISTRAL
  • Gruppo di famigliaDistribution Enclosure
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26
  • Codice Uniclass 2015Co_70_30
  • Descrizione Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Codice CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Numero OmniClass23-35 31 00
  • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Codice CSI UniFormat IID3040
  • Titolo CSI UniFormat IIDistribution Systems