Pubblica i tuoi prodotti
RPP 500
ABB

RPP 500

ABB’s configurable Remote Power Panel (RPP) helps to meet the demands of power-intensive applications, delivering unsurpassed power monitoring and distribution with up to 256 poles in a safe, reliable, space-saving footprint. The RPP is the ideal solution for data center engineers, saving the time for planning and drawing of the RPP. The configurable RPP can ensure continuous power to critical applications and help panel builders to reduce the certification costs dramatically.
Voce di capitolato
  • Main features: Incoming Current from 250A up to 1000A 2 – 4 vertical SMISSLINE modules with MCBs and Circuit Monitoring System(CMS) Can support from 64 up to 256 poles (e.g. to rack PDUs inside the server cabinets) Pre-type tested according to IEC 61439-2, certificates available for free Dynamic drawing plan and bill of material for each configuration with configuration app
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRPP-500
  • Famiglia di prodottoRemote Power Panel (RPP)
  • Gruppo di famigliaPower Distribution
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26
  • Codice Uniclass 2015Co_70_30
  • Descrizione Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Codice CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Numero OmniClass23-35 31 00
  • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Codice CSI UniFormat IID3040
  • Titolo CSI UniFormat IIDistribution Systems

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord