Pubblica i tuoi prodotti
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Touch 10" Indoor Station Panel, with cyber security boot and storage, supporting KNX and free@home smart home solutions and Welcome APP; Connection available: LAN + WiFi or LAN + LAN, DC&PoE, with T-loop, SurfaceMounted or Flush Mounted option available, in black or white option.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoip-touch-10-busch-jaeger
    • Famiglia di prodottoWelcome
    • Gruppo di famigliaVideo indoor Stations
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)185
    • Larghezza (mm)250.8
    • Profondità (mm)30.8
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)1.04
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC000779
    • Nome ETIMIndoor station door communication
    • Numero OmniClass23-37 27 15 13
    • Titolo OmniClassAudio Visual Intercoms