Pubblica i tuoi prodotti
Room Controller
ABB

Room Controller

Accommodates up to 8 plug-in modules. It controls their function and communicates as one bus device via the ABB i-bus®. Any module type can be plugged into each module slot. Manual operation for functional tests.

Voce di capitolato
  • The fundamental principle: One device per room A single Room Controller controls all the room functions.
    This “one device per room” principle economically and flexibly provides KNX functionality: With 4 or 8 modules, which are simply inserted into the basis device, all loads in this room (lights, blinds, heating, etc.) can be controlled. 

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRoom-Controller
  • Famiglia di prodottoRoom Controller Series
  • Gruppo di famigliaMultifunction Room Automation
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)270
  • Larghezza (mm)50
  • Profondità (mm)316
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Descrizione Uniclass 2015Electrical system installing
  • Codice CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numero OmniClass23-35 25 23
  • Titolo OmniClassElectrical Control Panels
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution