Pubblica i tuoi prodotti
Surface workstation_CEM Niessen
ABB

Surface workstation_CEM Niessen

Surface workstation set 3xSO+2xSpaces
Voce di capitolato
  • Multifunction surface base, Niessen branded, with 3 Socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoT2425_CEM_Niessen
  • Famiglia di prodottoCEM
  • Gruppo di famigliaElectrical connectivity and multimedia
  • Data di pubblicazione2020-10-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)84
  • Larghezza (mm)384.7
  • Profondità (mm)54
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)0.595
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
  • Clasificazione IFCUscita
  • Codice ETIMEC002759
  • Nome ETIMDesk connecting unit
  • Numero OmniClass23-35 27 00
  • Titolo OmniClassElectrical Terminals