Pubblica i tuoi prodotti
Surface workstation_CEM Niessen
Surface workstation_CEM Niessen
    ABB

    Surface workstation_CEM Niessen

    Surface workstation set 2xSO+2xSOR+2USB charger+1xSpace
    Voce di capitolato
    • Multifunction surface base, Niessen branded, with 2 Socket outlets and 2 red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 USB chargers 5V/2A connectors, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT2454_22_CEM_Niessen
    • Famiglia di prodottoCEM
    • Gruppo di famigliaElectrical connectivity and multimedia
    • Data di pubblicazione2020-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)84
    • Larghezza (mm)396
    • Profondità (mm)54
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)0.71
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice ETIMEC002759
    • Nome ETIMDesk connecting unit
    • Numero OmniClass23-35 27 00
    • Titolo OmniClassElectrical Terminals