Pubblica i tuoi prodotti
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    4 modules workstation 3xSO+1xUSB charger+1xSpace
    Voce di capitolato
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip, Niessen branded, 3 electrical outlets and 1 USB charger 5V/2A connector fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 1 empty space for customization with VDI connectors. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT2543_01_CEM_Niessen
    • Famiglia di prodottoCEM
    • Gruppo di famigliaElectrical connectivity and multimedia
    • Data di pubblicazione2020-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)278
    • Profondità (mm)54
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)0.52
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice ETIMEC002759
    • Nome ETIMDesk connecting unit
    • Numero OmniClass23-35 27 00
    • Titolo OmniClassElectrical Terminals