Pubblica i tuoi prodotti
Time Switcher FAD-A11
ABB

Time Switcher FAD-A11

For the connection to the Radio Time Switch FW/S 8.2.1. The time signal from the DCF 77 transmitter can be received within a radius of approx. 1000 km around Frankfurt.

Voce di capitolato
  • Product Net Width:72 mm
    Product Net Height:93 mm
    Product Net Depth / Length:57 mm
    Product Net Weight:0.135 kg
    Accessory Type:Antenna
    Mounting Type:Surface Mounted
    Power Loss:0 W
    Product Main Type:Time Switches
    Product Name:Automation, Logic and Time Control

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTime-Switcher-FAD-A11
  • Famiglia di prodottoTime Switcher
  • Gruppo di famigliaTime Switches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Sensori
  • Clasificazione IFCComando a tempo elettrico
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_89
  • Descrizione Uniclass 2015Time switches
  • Codice CSI MasterFormat 201425 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Integrated Automation
  • Numero OmniClass23-35 37 37
  • Titolo OmniClassTime Switches