Pubblica i tuoi prodotti
Valve Drive ST - K1 1
ABB

Valve Drive ST - K1 1

The drive is a proportional valve drive for controlling heating valves and is mounted on thermostat valve bases. Valve Adapters VA10, VA78 for conventional valves are supplied. The control is carried out via a continuous KNX room thermostat. The actual valve position is indicated by 5 LEDs. The valve drive has two binary inputs for a presence contact and/or window contact and for further signal indication. With integrated Bus Coupler.

Voce di capitolato
  • Product Net Width:50 mm
    Product Net Height:65 mm
    Product Net Depth / Length:82.5 mm
    Product Net Weight:0.18 kg
    Power Loss:0.35 W


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoValve-Drive-ST-K1-1
  • Famiglia di prodottoLight Controller Sensor Outside
  • Gruppo di famigliaLight Level Sensors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Codice CSI MasterFormat 201423 01 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of HVAC Systems
  • Numero OmniClass23-27 15 23
  • Titolo OmniClassHVAC Controls
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC