Pubblica i tuoi prodotti
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2

    Glass partition edge to edge double glazing ID2

    4.0 su 5 stelle4.0(6 recensioni)

    The ID2 frameless double glass partition features a remarkable design and enables superb solutions for creating office environments. 

    Voce di capitolato
    • Variation of P26, P40 or P100 systems in frameless full-height double glass.

      Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.

      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 41 to 48 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoID2
    • Famiglia di prodottoInternal partitions
    • Gruppo di famigliaRemovable partitions
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3300
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Ac_25_10_05
    • Descrizione Uniclass 2015Assembling
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numero OmniClass23-15 11 13
    • Titolo OmniClassDemountable Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America