Pubblica i tuoi prodotti
Cloison Satine joint creux
Cloison Satine joint creux
Cloison Satine joint creux
Cloison Satine joint creux
Cloison Satine joint creux
Cloison Satine joint creux

    Cloison Satine joint creux

    Whith it soft lines, The Satine gap-joint creates a delicate and modern environment. 

    In any configuration, panels and glass can be fixed with clack or silver anodized patch fittings, thus underlining originality in the space planning.  

    Voce di capitolato
    • Variation of P26, P40 or P100 systems in gap-joint, with or without patch fittings, or edge-to-edge.

      Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.

      Maximum height in full-height version : 3100 mm.

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.

      Acoustics :

      - Solid wall : RW = from 39 to 53 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSatine-joint-creux
    • Famiglia di prodottoInternal partitions
    • Gruppo di famigliaRemovable partitions
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3100
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Ac_25_10_05
    • Descrizione Uniclass 2015Assembling
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numero OmniClass23-15 11 13
    • Titolo OmniClassDemountable Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America